Banco de ensaio de carregador frontal

Desgaste mediante rotação, modo de acionamento simples

Comparação de casquilhos deslizantes em veio cromoduro Ângulo de oscilação: 48°; carga: 29,5 MPa

Resultado do teste

Comparativamente com um casquilho metálico laminado com uma camada deslizante, o material iglidur Z apresenta uma taxa de desgaste significativamente mais baixa. A superfície do veio cromoduro deve ser considerada como resistente à corrosão sob estas condições. As marcas visíveis de corrosão derivam claramente da parte traseira metálica do casquilho. A camada deslizante também foi parcialmente desgastada.
Casquilho metálico laminado em CF53 hc Casquilhos metálicos laminados em veio cromoduro
iglidur® Z em CF53 hc iglidur Z em veio cromoduro

Produto utilizado


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h