iglidur® Z, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Duração de vida prolongada em condições extremas

iglidur® Z, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® Z, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® Z, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® Z, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Peças fabricadas com o material iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O respetivo formulário ser-lhe-á enviado após a receção da sua encomenda.
  • Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – A máxima duração de vida em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
 
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Em veios macios, com cargas nas extremidades e impactos, os casquilhos iglidur® Z revelam as notáveis características de força de compressão extremamente elevada e a sua elevada elasticidade. Os casquilhos são igualmente adequados para temperaturas até +250 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Para temperaturas contínuas até +250 °C ou +310 °C por curtos períodos de tempo
  • Quando é necessária uma elevada resistência ao desgaste, especialmente com cargas radiais elevadas
  • Para velocidades superficiais elevadas
  • Para cargas nas extremidades em conjunto com elevadas pressões superficiais
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas