Banco de ensaio de carregador frontal

Desgaste mediante rotação, modo de acionamento simples

Comparação de casquilhos deslizantes em veio nitrocarburado Ângulo de oscilação: 7°; carga: 29,5 MPa

Resultado do teste

Para criar uma solução completamente isenta de lubrificação e de manutenção, o veio deve ser eficazmente protegido contra corrosão. Tal é possível, por exemplo, através do processo de nitrocarburação. De um lado do carregador frontal foram testados casquilhos metálicos laminados. No decorrer do teste ocorreu um empenamento. Isto resulta num elevado grau de desgaste e na perda da proteção contra corrosão na área de contacto do veio. No lado esquerdo, foram testados diferentes materiais iglidur. O iglidur Z apresentou os melhores resultados. Mas o material universal e económico iglidur G também se saiu bem, quando utilizado com o veio.
Casquilhos metálicos laminados em veio de St52 Casquilhos metálicos laminados em veio nitrocarburado
iglidur® Z em veio de St52 iglidur Z em veio nitrocarburado

Produtos utilizados


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h