Alterar idioma :

O polivalente com FDA e sem PTFE
De acordo com a FDA, UE 10/2011, e agora novo sem PTFE. Com excelentes propriedades de deslizamento e desgaste.
Material resistente ao desgaste em todas as direcções com muito boas propriedades de deslizamento
Revestimento em pó fácil de aplicar para componentes condutores
O material foi testado e cumpre os requisitos da FDA e da UE10/2011. Também não contém PTFE e PFAS.
Amigo do ambiente, uma vez que não são necessários lubrificantes adicionais.
A igus apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem química. Saiba mais.
Com o nosso revestimento de polímero iglidur, os excelentes valores de fricção e desgaste dos nossos materiais iglidur podem ser transferidos para superfícies metálicas. Saiba mais sobre as especificações do revestimento iglidur e os vários materiais de revestimento da nossa gama aqui.

Tem alguma dúvida sobre os nossos novos produtos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo. Contacte-nos para obter aconselhamento sem compromisso.
A propósito, apoiamo-lo desde a fase de conceção até ao componente acabado e mais além. Desde protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos o seu contacto!


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h