Alterar idioma :

O novo módulo de comunicação i.Comm Caixa. O marco inovador na monitorização do estado em direção à Indústria 4.0.
A transferência de dados pode ser realizada dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da cloud segura (i.Cee:cloud)

... para conceitos de manutenção preditiva
O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas. Desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.

A diferenças entre a monitorização do estado e manutenção preditiva
Neste manual técnico irá aprender

...Devido a existirem menos tempos de paragem com o i.Cee da igus
Na produção automóvel, os cabo nunca param. Braços robóticos colaborativos para montagem e soldadura estão em contínuo funcionamento, assim como todos os componentes que lhes fornecem energia e dados. É em ambientes como este que a manutenção preditiva faz o maior sentido. Quer para um novo projeto para a indústria 4.0, quer para uma adaptação orientada para a eficiência, as nossas soluções smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h