Calhas articuladas robustas e sistema de guiamento com proteção de subida para grua de estaleiro de 1500 toneladas

Desde 2008, duas correntes eléctricas de rolos® percorrem 122 m para alimentar os carros

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada de rolos para trabalhos pesados da série 5050RHD
  • Requisitos: Passagem de cabos permanentemente segura ao longo de 122 m de percurso, com um peso de cabo de 18 kg/m. Evitar que a calha articulada se levante devido às elevadas forças de impulso.
  • Setor: Indústria de guindastes
  • Sucesso para o cliente: As robustas correntes 5050 RHD, que estão em funcionamento desde 2008, estão equipadas de forma óptima para os elevados pesos dos cabos e as longas distâncias de deslocação. Uma proteção de elevação integrada na sistema de guiamento impede que a calha articulada se levante.
Pórticos de estaleiros navais Goliath com calhas articuladas com rolamentos

Problema

Solução

Pórticos de estaleiros navais Goliath com calhas articuladas com rolamentos

Calha articulada de rolos 5050RHD

  • Alta estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocação

chainflex® cabo

Cabos chainflex
  • 4 anos de garantia
  • Encontre sempre o cabo mais barato que tem garantia de funcionamento com a verificação de preços

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas