Alterar idioma :

| igus® número de peça. | Material de revestimento | Características do cabo | Ø exterior em mm | Raio de curvatura<br>em mm | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | encomenda |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | encomenda |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | encomenda |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | encomenda |
| CAT9661017 | Robô PUR | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5 x d | encomenda |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5 x d | encomenda |

| igus® Art. Não. | Material de revestimento | Características do cabo | Ø exterior em mm | Raio de curvatura<br>em mm | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | encomenda |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | encomenda |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | encomenda |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | encomenda |
| CAT9661018 | Robô PUR | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | encomenda |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | encomenda |

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h