Alterar idioma :

A estante readychain® pode ser adaptada à interface da sua máquina com uma precisão milimétrica. Para a levar até à máquina de forma rápida e segura, desenvolvemos uma estante de transporte telescópica com um design modular. A estante foi distinguida com o prémio iF Product Design Award em 2014.
Este conceito comparativamente económico paga-se a si próprio a partir de uma produção de apenas algumas máquinas por ano, permitindo-lhe utilizar as vantagens da estante modular mesmo para pequenas séries.
Outros produtos & Informações

Sistemas de suporte de cabos prontos para instalar
Sistemas de suporte de cabos prontos a instalar a partir de uma única fonte: poupe até 80% nos custos do processo com as nossas ofertas igus® readychain®.

Cabos de acionamento prontos a ligar
Com cerca de 4.600 cabos pré-montados de motor, servo, sinalização e codificador, a igus® é a número 1 do mundo em cabos pré-montados para uso em calhas articuladas.

Conectores industriais
Conectores de energia, conectores de sinal e vários milhares de componentes de conectores - é assim que a igus® cria alta disponibilidade de material com prazos de entrega curtos.

Cabos vendidos ao metro
Cabos vendidos ao metro para aplicações móveis na calha articulada: chainflex® cumpre todos os requisitos de segurança em matéria de compatibilidade electromagnética, bem como normas e diretrizes como UL, CSA, EAC e muitas outras.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h