Alterar idioma :
Fiáveis, duradouras, silenciosas, resistentes à abrasão, economizadoras de espaço: estes são os requisitos para as calhas articuladas utilizadas nos sistemas automáticos de recolha de medicamentos da Omnicell GmbH (anteriormente Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Quer seja numa farmácia, hospital ou lar de idosos - os sistemas modulares para armazenamento e recuperação rápidos podem ser adaptados a quase todas as condições de espaço no local. Os sistemas de alimentação de energia®, totalmente montados e prontos a utilizar, garantem a necessária fiabilidade operacional.
O fornecedor de componentes e a empresa de engenharia mecânica de média dimensão trabalham em estreita colaboração. Há alguns anos, por exemplo, foi concebido um sistema de recolha de encomendas que pode deslocar-se a 90° nas esquinas. "A solução foi rapidamente encontrada," o CEO olha para trás. "Enquanto nas máquinas normais a corrente fica no chão, nas máquinas curvas fica de pé e assegura uma alimentação fiável das várias unidades de controlo e de acionamento." Além disso, a capacidade de entrega é correta. "A entrega de um sistema nunca foi atrasada devido a estrangulamentos," confirma Malajka. Este aspeto é muito importante para a igus®, pelo que todos os produtos, incluindo a vida útil, podem ser calculados e encomendados online e entregues em 24 horas.
Tech up ... Reduzir custos.
Nesta revista da igus® encontrará numerosas possibilidades e exemplos de aplicação de como pode reduzir a tecnologia e/ou os custos com sistemas de calha articulada prontos a instalar.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h