Alterar idioma :
O fabricante de máquinas-ferramenta Bystronic exige o máximo dos componentes individuais de seus sistemas de processamento de chapas. Por exemplo, o fornecimento de energia no novo sistema de corte a laser robusto da empresa também deve ser particularmente dinâmico para poder acompanhar as altas velocidades de deslocamento e acelerações. A igus® oferece uma solução para isso com sua cadeia pronta pré-montada®.
"Devido aos requisitos dinâmicos extremamente elevados, a calha articulada deve ser estável, robusta e não demasiado pesada. Além disso, o espaço é muito limitado."
Roman Bloch, Gerente de Máquinas + Automação na Bystronic AG
Novo formato para o corte a laser
Com o desenvolvimento do sistema de corte a laser Byspeed, que será apresentado em "Euroblech", os utilizadores podem agora cortar chapas metálicas a laser com formatos até 4 x 2 metros a alta velocidade. A máquina tem percursos de deslocação mais longos e, consequentemente, maiores necessidades de energia. Devido ao comprimento não suportado, foi necessário selecionar um tipo diferente de corrente no eixo X. É utilizada uma fonte de energia E6. Como existe um efeito de polígono reduzido, espera-se um funcionamento ainda mais suave.
Mais uma vez, a igus® esteve envolvida no desenvolvimento desde o início.
A Bystronic utiliza o chamado processo Kanban para o fornecimento dos sistemas pré-montados da cadeia pronta®. "Comprometemo-nos a manter uma determinada quantidade de sistemas de calha articulada pré-montados prontos, que entregamos à fábrica dentro de um período de tempo definido," relata Artur Peplinski. "Isto permite-nos reagir de forma flexível aos requisitos da Bystronic. O sistema de fornecimento de energia é, portanto, just-in-time no local de montagem onde é instalado. Além disso, utilizamos embalagens descartáveis que podem ser facilmente eliminadas sem custos posteriores." Esse sistema reduz os tempos de montagem, elimina o armazenamento e aumenta a disponibilidade.
"Para nós, nada mais está em questão,", diz Roman Bloch, gerente de máquinas + automação da Bystronic AG, expressando sua satisfação. A Bystronic ficou rapidamente convencida das vantagens da solução pré-montada.

Tech up ... Reduzir custos.
Nesta revista da igus® encontrará numerosas possibilidades e exemplos de aplicação de como pode reduzir a tecnologia e/ou os custos com sistemas de calha articulada prontos a instalar.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h