Alterar idioma :

A solução compacta para a passagem de cabos em gruas de lança giratória até 10 metros de curso. Com a nova versão adesiva, ainda mais económica e super fácil de montar de forma segura sem perfuração. Instalação super-rápida e fácil com adesivos e gabarito de montagem.
O sistema de guia de cabos guidelok swing GLO.S da igus® permite o movimento seguro de gruas na produção de moldagem por injeção da Talke Plastic. O fabrico por contrato é altamente personalizado, pelo que as ferramentas necessárias têm de ser substituídas regularmente, dependendo do projeto. Na produção de moldagem por injeção da Talke Plastic, especialista da Turíngia, esta substituição é feita através de sistemas de gruas sob o teto. Para garantir que o movimento de deslocação das gruas decorre em segurança e que ninguém se magoa, a empresa decidiu instalar o sistema de encaminhamento de cabos guidelok swing GLO.S da igus®. A solução é impressionante, sobretudo devido à fixação inovadora e muito simples da guia utilizando tecnologia adesiva.
| Art. n.º | Designação | corrente eléctrica de largura interior® [mm] | altura interior da corrente eléctrica® [mm] | Raios de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Módulo de extremidade fixa / suporte estático | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Balancim superior, suporte esquerdo | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Balancim superior, suporte direito | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

A largura interior aumentou 13 mm em comparação com a GLO.S.E2i.21.025, permitindo a passagem de mais cabos na aplicação

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h