Alterar idioma :

As gruas de lança são parte integrante da indústria. Transportam peças de trabalho de todos os tipos - em rampas de carga, máquinas de processamento e estações de montagem. Mas as falhas podem ocorrer vezes sem conta. Por exemplo, quando os cabos de energia e de dados pendurados durante a descarga de peças de trabalho são danificados por um empilhador. O resultado: tempo de inatividade, custos de reparação não planeados e, no pior dos casos, atrasos na produção. Para aumentar a segurança e a produtividade do sistema, a igus® desenvolveu o sistema de suporte de cabos guidelok swing GLO.S. Com o guidelok swing GLO.S, os cabos de energia e dados já não ficam suspensos no ar, mas movem-se diretamente no contorno do suporte da grua giratória.
O primeiro utilizador do novo sistema de guiamento é a SEW-Eurodrive. O fabricante alemão de tecnologia de acionamento equipou uma grua de interior na sua fábrica em Gauteng, África do Sul, com o guidelok swing. A grua movimenta componentes para limpeza química com uma máquina de limpeza a alta pressão. O utilizador optou pelo guidelok swing GLO.S. A utilização do guidelok swing GLO.S reduziu o risco de acidentes e aumentou a fiabilidade da grua.
Descubra agora o guidelok swing GLO.S na loja

Série E2.21
altura interior hi : 21 mm
largura interior Bi: 50 - 68 mm
raio de curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

Série 1400
altura interior hi: 21 mm
largura interior Bi: 15 - 125 mm
raio de curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h