Alterar idioma :

Os rolamentos de esferas xiros sem lubrificação com flange asseguram um elevado grau de flexibilidade na instalação de rolamentos de esferas. Uma substituição 1:1 de rolamentos de esferas metálicos não é problema devido às dimensões idênticas. Os rolamentos de esferas com flange para aparafusamento estão disponíveis como versão rígida ou giratória em conjunto com uma caixa de rolamentos com flange para compensar o desalinhamento.
Estão disponíveis rolamentos com flange de 2 e 4 furos. As chumaceiras de esferas com flange são ideais para a localização axial da chumaceira, por exemplo, em furos de caixas, extremidades de tubos, rolos de transporte, rolos transportadores e rolos. O disco de cobertura protege contra pó e sujidade. Estão disponíveis os seguintes diâmetros interiores: 6, 8, 10, 12, 15, 17 e 20 mm.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h