Alterar idioma :
Seja para dobrar peças simples ou complexas - com as máquinas TruBend da TRUMPF, é possível dobrar uma grande variedade de peças de forma rápida e segura com a máxima precisão. Para peças grandes e pesadas, um auxiliar de dobra auxilia o processo de usinagem. Para garantir o fornecimento seguro de energia deste suporte, a TRUMPF confia nos tubos de energia da série R4.1L da igus®.
"Pessoalmente, trabalho na TRUMPF há 25 anos e não me lembro de uma época em que não usávamos as correntes® da igus."
Volkmar Schmidt, Gerente Técnico de Compras da TRUMPF Maschinen Áustria
Decisivo: Uma boa combinação de produtos seguros e serviço rápido
A carga mecânica é bastante insignificante na aplicação do dispositivo de dobragem, uma vez que o movimento manual do dispositivo de dobragem não é muito dinâmico. "No entanto, a separação interior da corrente é ainda mais importante para nós, de modo a podermos colocar todos os cabos em segurança nas suas próprias câmaras," sublinha Volkmar Schmidt. "É aqui que entra em ação o aconselhamento especializado no local, que funciona realmente muito bem com a igus®. Para tarefas mais pequenas, por vezes desenhamos nós próprios a corrente online. Para coisas mais complexas ou protótipos, no entanto, o contacto pessoal é importante para nós, para que possamos ter a certeza de que estamos no caminho certo."
Na TRUMPF, quase não existem calhas articuladas da igus® no rolamento - como regra, a empresa encomenda um a dois dias antes da produção, onde as correntes são entregues diretamente da sede em Colónia no comprimento apropriado. Ser capaz de confiar num serviço muito bom aqui é muito importante para a TRUMPF. "Pessoalmente, trabalho na TRUMPF há 25 anos e não me lembro de uma altura em que não utilizássemos as correntes da igus®," explica Volkmar Schmidt. Uma boa base, portanto, para que a cooperação continue nos próximos 25 anos.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h