twisterchain® - movimentos circulares e em espiral, pode ser aberto de ambos os lados

twisterchain
  • Estável, possibilidade de cargas adicionais elevadas, funcionamento suave, peso optimizado
  • Velocidades de rotação até 1m/s e mais
  • Movimentos circulares/espiralados até 360° a partir do stock (até 400° a pedido)
  • O interior liso e de fácil manuseamento dos cabos pode ser aberto no raio interior e exterior da barra transversal
  • Testado com sucesso ao longo de 1 milhão de ciclos no laboratório da igus®

Programas de entrega

twisterchain TC32

Série TC32

Calha articulada®, pode ser aberta de ambos os lados
twisterchain TC42

Série TC42

Calha articulada®, pode ser aberta de ambos os lados
twisterchain TC56

Série TC56

Calha articulada®, pode ser aberta de ambos os lados
twisterchain 2208

Série 2208

Calha articulada®, pode ser aberta de ambos os lados

twisterchain® geralmente válido

Implementada na prática: twisterchain em vários robôs

twisterchain em vários robôs

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas