Alterar idioma :
| Número de encomenda | Ângulo de rotação | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi [mm] | Largura interior Bi [mm] | Raio de curvatura R mín. | Raio de curvatura R máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD12.24.11.180.01.0 | 180 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.270.01.0 | 270 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.360.01.0 | 360 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.540.01.0 | 540 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.720.01.0 | 720 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.900.01.0 | 900 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1080.01.0 | 1080 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1260.01.0 | 1260 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1440.01.0 | 1440 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1620.01.0 | 1620 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1700.01.0 | 1700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1800.01.0 | 1800 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.1980.01.0 | 1980 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.2160.01.0 | 2160 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.2340.01.0 | 2340 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.2520.01.0 | 2520 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.2700.01.0 | 2700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.2880.01.0 | 2880 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.3060.01.0 | 3060 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.3240.01.0 | 3240 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| TBHD12.24.11.3600.01.0 | 3600 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 |
| Número de encomenda | Ângulo de rotação | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi [mm] | Largura interior Bi [mm] | Raio de curvatura R mín. | Raio de curvatura R máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD20.44.18.180.01.0 | 180 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.270.01.0 | 270 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.360.01.0 | 360 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.540.01.0 | 540 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD12.24.11.720.01.0 | 720 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.900.01.0 | 900 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1060.01.0 | 1.060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1260.01.0 | 1260 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1440.01.0 | 1440 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1620.01.0 | 1620 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1700.01.0 | 1700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1800.01.0 | 1800 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.1960.01.0 | 1960 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.2160.01.0 | 2160 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.2340.01.0 | 2340 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.2520.01.0 | 2520 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.2700.01.0 | 2700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.2880.01.0 | 2880 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.3060.01.0 | 3060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.3240.01.0 | 3240 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.3420.01.0 | 3420 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| TBHD20.44.18.3600.01.0 | 3600 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 |
| Número de encomenda | Ângulo de rotação | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi [mm] | Largura interior Bi [mm] | Raio de curvatura R mín. | Raio de curvatura R máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 |
| Número de encomenda | Ângulo de rotação | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi [mm] | Largura interior Bi [mm] | Raio de curvatura R mín. | Raio de curvatura R máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
| TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 |
*Movimentos de rotação até 3600° que podem ser encomendados a partir do stock.A partir de 3600º, contacte um especialista da igus.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h