Alterar idioma :

O material de que é feita a calha articulada igus® tem de ser capaz de resistir a muita coisa: Esforço de compressão e tração, resistência à abrasão, boa tenacidade, elevado módulo de elasticidade, comportamento estável a altas e baixas temperaturas, adequado para utilização no exterior. O composto igus® igumid® G preenche estes requisitos por vezes contraditórios. As inúmeras aplicações, desde armazéns frigoríficos a siderurgias, comprovam-no. Em casos muito especiais, também oferecemos modificações e outros compostos igus® como uma solução especial.
Todos os e-chain® dos tipos igus® easy chain® e séries 14 e F17 são fabricados com o material igumid® NB. Estas têm as seguintes classificações de fogo:
As especificações de proteção contra incêndios da igumid® G podem ser descritas utilizando várias classificações. A maioria das correntes electrónicas igus®® , por exemplo, os populares sistemas de correntes electrónicas E4.1 e E2/000, são feitas de igumid® G.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h