Alterar idioma :
Na indústria siderúrgica são utilizados grandes fornos industriais para aquecer rolos até 1000 °C em 240 minutos. A Bättenhausen Wärmetechnik GmbH, em Wetzlar, é uma empresa de produção moderna, especializada em sistemas de controlo elétrico e aparelhagem de comutação, bem como na construção em aço destes sistemas de fornos. Para um projeto, foi agora concebido um tipo de forno completamente novo, que requer cerca de 79-90 minutos, ou seja, apenas um terço do tempo habitual para aquecer os rolos.
Uma vez que o forno é alimentado com gás, ar comprimido e eletricidade e também necessita de vários cabos de controlo e do sistema de medição, foi necessário encontrar um sistema de guia para todos estes cabos que fosse flexível e resistente ao calor do sistema. Para além disso, o forno pode ser deslocado, o que implicou a utilização de um sistema particularmente flexível. É por isso que atualmente é utilizada uma calha articulada da família E4/00 da igus®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h