Alterar idioma :
A1 = extremidade móvel
A2 = extremidade fixa
B1 = extremidade móvel
B2 = extremidade fixa
B3 = sistema de guiamento com barra de deslizamento
B4 = sistema de guiamento sem barra de deslizamento
B5 = sistema de guiamento de comprimento total
S = curso
R = raio de curvatura
H = Altura nominal da folga
HF = Altura livre necessária
HRI = Altura da calha
D = Projeção, posição final do raio
K = π - R + "Segurança"
D2 = Saliência para longas distâncias de deslocação, deslizamento
K2 = *sobretaxa
H2 = altura livre
∆CL = Desvio da extremidade fixa
*com a extremidade móvel rebaixada
Longas distâncias de deslocação
de 10 m a max. 600 m
Velocidade máxima de rolamento / aceleração máxima de rolamento
máx. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Peso de enchimento
max. 7,00 [kg/m]
Material - Temperatura admissível °C
igumid® G / -40° a +120° C
Classe de inflamabilidade, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = extremidade fixa de plástico | B = extremidade móvel de aço

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h