e-spool nas opções standard e HD

e-spool nas opções standard e HD
  • Alimentação variável de energia - condução de todos os meios num só sistema
  • Utilização variável - alimentação de energia possível em todas as direcções
  • Económico - a banda dupla permite o movimento rotativo
  • Poupança de espaço - calha articulada enrolada na posição inicial, os caminhos permanecem livres
  • Sem tensão de tração no cabo
  • Possibilidade de adição e substituição posterior de cabos
  • Prémio iF Product Design 2013

Dados técnicos

Velocidade v Máx. 1 m/s
Aceleração a máx. 1 m/s²
Velocidade lateral Máx. 1 m/s
Aceleração lateralMáx. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Gama de temperaturas0 - 70°C / HD opções: 0 - 80°C
Peso adicional verticalmáx. 1 kg/m

e-spool® Standard - variante com uma banda de torção

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool® Standard - variante com duas correias de torção

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - variante com uma fita adesiva

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD - variante com duas correias de torção

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Regras de enchimento para a bobina eletrónica®

Instruções de montagem do e-spool

Realizado na prática

Sistemas eólicos com o e-spool

Máquina de enrolar móvel

Aplicações do e-spool