As guias são utilizadas em cursos longos onde a calha desliza em barras deslizantes (consoante o tipo de calha a partir de 5-12 m). Estas permitem o funcionamento suave e de baixo atrito das calhas articuladas abertas e tapadas da igus®. Se o ponto fixo for instalado no centro do curso ("fixação no centro"), as calhas articuladas deslizam sobre si próprias durante metade do curso. Na outra metade, recomendamos a instalação de barras deslizantes na guia, nas quais a calha articulada deverá deslizar. As guias têm barras deslizantes fabricadas em plástico muito resistente ao desgaste (exceto a RS, com superfície deslizante em aço).
Material das laterais: alumínio
Altura exterior da lateral da guia: 77 mm
Para as séries: E2 - 10 & B15/Zipper - 15 & R15
Altura exterior da lateral da guia: 77 mm
Para as séries: 1500/E4.21
Altura exterior da lateral da guia: 87 mm
Para as séries: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29
Altura exterior da lateral da guia: 87 mm
Para as séries: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35
Altura exterior da lateral da guia: 117 mm
Para as séries: E4.38L/R4.38L/E4.32/H4.32/R4.32/E61.40/
E6.40/R6.40
Altura exterior da lateral da guia: 117 mm
Para as séries: E2.38/2700/R58
Altura exterior da lateral da guia: 144 mm
Para as séries: E2.48/3500/R68/E4.48L/R4.48L/E4.42/H4.42/
R4.42/E61.52/E6.52/R6.52
Altura exterior da lateral da guia: 184 mm
Para as séries: E4.64L/E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Versão para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 184 mm
Para as séries: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Altura exterior da lateral da guia: 184 mm
Para as séries: E4.80/H4.80/R4.80/5050/15150/R19850/15250/
15350/E61.80/E6.80
Versão para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 184 mm
Para as séries: E4.80/H4.80/R4.56/14040/14140/18840/14240/
14340/E61.80/E6.80
Módulo de ponto fixo para a superguia de alumínio
Fixação rápida
Não é necessária furação
Material : aço galvanizado / aço inoxidável a pedido
Altura exterior da lateral da guia: 480 mm
Para as séries: 800/840
Altura exterior da lateral da guia: 70 mm
Para as séries: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29
Altura exterior da lateral da guia: 130 mm
Para as séries: E2.48/3500/R68/E4.42/R4.42/R4.48L/E6.52/
R6.52/E61.52
Altura exterior da lateral da guia: 170 mm
Para as séries: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840/14240/14340/E6.62/E4.64L
Altura exterior da lateral da guia: 100 mm
Para as séries: E2.38/700
Altura exterior da lateral da guia: 220 mm
Para as séries: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/
R19850/E6.80/E61.80
Altura exterior da lateral da guia: 130 mm
Para as séries: E4.32/H4.32/R4.32/E4.38L/R4.38L/
E6.40/R6.40/ 61.40
Altura exterior da lateral da guia: 300 mm
Para as séries: E4.112/4.112/1640/R1608
Altura exterior da lateral da guia: 130 mm
Para as séries: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35
Altura exterior da lateral da guia: 48 mm
Para as séries: E2 mini - 10 & B15/Zipper - 15 & R15
As guias tubulares da igus são opções simples e sensatas para o guiamento seguro de calhas articuladas. São recomendadas para aplicações com esforços mecânicos reduzidos, velocidades até 2 m/s e distâncias de curso até 50 m.
Altura exterior da lateral da guia: 90 mm
Séries: E2.26/2500/255
Altura exterior da lateral da guia: 146 mm
Para as séries: E2.38
Altura exterior da lateral da guia: 126,3 mm
Para as séries: E2.38
As guias de encaixe da igus são um sistema económico, compacto e fácil de instalar para aplicações com comprimento até 50 m.
Altura exterior da lateral da guia: 55,5 mm
Para as séries: Zipper - 15 & R15/E2 mini - 10 & B15
Altura exterior da lateral da guia: 76,6 mm
Para as séries: E2.26/2500/255
Altura exterior da lateral da guia: 138,6 mm
Para as séries: E2.38
Altura exterior da lateral da guia: 106,6 mm
Para as séries: E2.38
Fácil instalação na sua máquina, em perfis ou suportes de parede.
A guia de suporte com o mesmo design das nossas guias em super-alumínio.
A guia de cabos para a passagem estática de cabos no lado exterior das guias em super-alumínio.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h