Alterar idioma :
Está interessado numa calha articulada para passar cabos e mangueiras em máquinas e sistemas de forma segura, duradoura e económica? Aqui estão 13 dicas para o ajudar a tirar o máximo partido do seu investimento.
Do conteúdo:
Descarregue agora 13 dicas gratuitamente. Estamos também disponíveis para o aconselhar e ajudar pessoalmente em qualquer altura.

O comprimento da corrente é calculado da seguinte forma:
| Abreviaturas | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da calha articulada | [mm] |
| S/2 | Metade do comprimento do curso | [mm] |
| K | Comprimento adicional para a curvatura da calha | [mm] |
| A | Guia com barra deslizante | |
| B | Guia sem barra deslizante | |
| C | Comprimento total da guia |
| Abreviaturas | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| S/2 | Metade do comprimento do curso | [mm] |
| S | Curso | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |
| H2 | Altura da folga com ponto móvel rebaixado | [mm] |
| K2 | Comprimento adicional para a curvatura com ponto móvel rebaixado | [mm] |
| HRI | Altura interior da guia | [mm] |
| A | Comprimento total da guia | [mm] |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h