Hastes de mola | flexíveis, resilientes no robot

Módulo de varetas de fibra triflex® R

Módulos de haste de mola (apenas para TRC/TRE.B) - Resolução inteligente de problemas através de pretensão direcionada

  • Pode ser comparado a uma cana de pesca por cima do robot
  • Gera uma pretensão direcional consistente & de 700 a 2000 mm
  • Fornecido como um conjunto pré-montado que consiste em triflex® R, hastes de mola inseridas e fixas
  • Sem encravamento e derrapagem reduzida em comparação com a corrente eléctrica solta®
  • Regresso automático do triflex® R à sua posição original
Diagrama do módulo de barra de fibra triflex® R
  1. Elos da corrente de bloqueio ligados entre si para compensar o movimento relativo das hastes de mola dentro da corrente eléctrica®
  2. Área para o suporte de montagem do kit de montagem universal (ver acessórios)
  3. Comprimento da barra de mola, que está incluído no número de peça
  4. Corrente adicional (TRE.B ou TRC) sem haste de fibra (ajustável individualmente conforme necessário e, por conseguinte, não incluída no âmbito do fornecimento)
  5. Eventuais protectores (TR.XX.30) para proteção adicional da corrente
  6. Hastes de mola no interior do TRE.B ou TRC**

Informações sobre a seleção correta dos produtos

varão de fibra disponível em 2 versões

vareta de fibra da TRC

Tipo fechado (TRC)

vareta de fibra do TRE

Tipo aberto (TRE)

Acessórios para a instalação correta do módulo de barra de fibra TRC e TRE.B

  • Tubo angular em aço inoxidável com suportes de montagem para fixação ao robot
  • Opção de fixação com elementos de ligação para fixar a barra de fibra ao tubo angular.
  • O tubo angular e a vareta de fibra podem, assim, ser posicionados livremente
  • Adaptação rápida e fácil a novas sequências de programas de robots
  • Mascaramento direcionado de arestas interferentes e prevenção de laços de cabos
  • triflex® Guide R junto ao braço do robot ou ao lado do eixo 6 para permitir movimentos de rotação máximos
Exemplo de aplicação com varão de fibra
Kit de montagem universal

Conselhos de instalação do módulo de barra de fibra

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas