Alterar idioma :

altura interior hi: 29 mm
largura interior Bi: 30 - 140 mm
raio de curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altura interior hi: 29 mm
largura interior Bi: 30 - 140 mm
raio de curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 22 mm

altura interior hi: 35 mm
largura interior Bi: 30 - 140 mm
raio de curvatura R: 55 - 150 mm
passo: 25 mm

altura interior hi: 40 mm
largura interior Bi: 40 - 300 mm
raio de curvatura R: 63 - 200 mm
passo: 27,8 mm

altura interior hi: 52 mm
largura interior Bi: 40 - 300 mm
raio de curvatura R: 75 - 200 mm
passo: 30 mm

altura interior hi: 62 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 115 mm
passo: 50 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 200 mm
passo: 65 mm
Ao utilizar um material especial, a já baixa abrasão da e-chain® pode ser significativamente reduzida ainda mais. Por conseguinte, a corrente eléctrica® também pode ser utilizada em muitas aplicações que requerem soluções especiais complicadas. Foi concluído um extenso programa de testes para aplicações deslizantes e sem apoio. Para muitas aplicações, a e-chain® em materiais especiais pode ser operada praticamente sem abrasão. Os testes efectuados pela IPA confirmam que a e-chain® da igus® cumpre os requisitos das salas limpas e foi "testada e considerada muito boa". É necessária uma resistência ao desgaste muito elevada das peças móveis em salas limpas, pelo que a e-chain®, por exemplo, tem de ser altamente resistente ao desgaste para cumprir os requisitos padrão para este ambiente sensível.

Classificação IPA - Relatório IG1303-640-1: Classe ISO 1, de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1
para a série E61.29.050.075.0.CR a v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s

Ruído extremamente baixo
E61.29.070.055.0 a 1m/s = 32dB(A) de acordo com o teste interno 4479 da igus®

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h