e-spool® compacto - desenroladores de cabos acionados por mola sem anéis coletores

e-spool compacto
  • Diferentes meios (energia, dados, cabo de fibra ótica, ar, líquidos) podem ser combinados num único sistema
  • fornecimento de energia em todas as direcções
  • Fácil substituição e expansão do enchimento
  • Poupança de espaço e quase "invisível"
  • Construção em alumínio particularmente leve para a série SP1.240
  • velocidade máxima de extensão e alimentação 1 m/s
  • Estrutura de alumínio particularmente leve

Parâmetros dinâmicos da aplicação

Configurador e-spool
Velocidade máx. 1m/s
Aceleração máx. 2m/s2
Velocidade máx. lateral 1m/s
Aceleração lateral máxima 1m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial)

Regras de enchimento para a bobina eletrónica®

Instruções de montagem do e-spool

Documentação - Instruções de montagem

Realizado na prática

Máquina de enrolar móvel

Sistemas eólicos com o e-spool

Aplicações do e-spool

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas