Alterar idioma :

O sistema E3 combina um passo pequeno, funcionamento silencioso, baixo ruído, estabilidade, instalação simples e rentabilidade. O elemento de mola como conetor substitui o princípio do furo de pino e evita movimentos relativos entre as juntas. Desta forma, consegue-se uma quase total ausência de desgaste (sala limpa). Para reduzir os custos de fabrico e montagem, a banda de mola não é montada individualmente, mas num comprimento de dez elos de corrente.
Indústrias e aplicações típicas
Produção e processamento de semicondutores, ótica, máquinas pick-and-place, tecnologia de transporte, tecnologia de medição, impressoras e plotters, aplicações em salas limpas, engenharia mecânica geral

altura interior hi: 22 mm
largura interior Bi: 20 - 60 mm
raio de curvatura R: 44 - 75 mm
passo: 16,7 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h