E2 mini - Uma e duas peças - Tamanhos pequeno e médio

Série 10

Calha porta-cabos da série 10 com elos articulados e medida 18.

Série 11.031

Calha porta-cabos da igus com medida 23.

Série 11.080

Corrente porta-cabos e-chain com vários elos e indicação de medida 28.

Série 11.1/11.2

Elo de esteira porta-cabos com medida 41.

Série 14

Cadeia portacabos da série 14 com vários elos e medida 20.

Série B15i

E-chain igus série B15i com vários elos ligados e peça de ligação lateral.

Série B17i

Cadeia porta-cabos em plástico com vista lateral de uma curvatura igus de 32.

Série F17

Cadeia porta cabos da série F17 com 32 elos.

Pode ser aberto pelo exterior num dos lados

Série B15

Esteira porta-cabos igus da série B15 com elementos standard e marcação 17.

Série B17

Cadeia port cabos B17 com indicação Standard e medida 32.

Calha articulada de uma/duas partes®

  • Passo pequeno para um funcionamento suave
  • Elevada resistência à torção
  • Duplo sistema de travão e parafusos grandes para uma longa vida útil
  • Relação peso/estabilidade optimizada
  • Fácil de montar
  • Grande variedade de configurações interiores

Indústrias e aplicações comuns

  • Máquinas de construção
  • equipamento de manuseamento
  • equipamentos
  • Máquinas de embalagem
  • Máquinas têxteis
  • Construção de veículos
  • Máquinas para trabalhar madeira
  • Máquinas para vidro
  • Construção de máquinas
  • Engenharia mecânica geral, etc.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas