Relatório do utilizadorFlexível e duradouro: Cadeia 3D-e® para tornos automáticos multibrocas CNC da Schütte

Design compacto com elevada flexibilidade: triflex®- calha articulada com mais de 4,5 milhões de ciclos por ano

Perfil

  • O que era necessário: calha articulada multi-eixo triflex® R-Type TRL 60
  • Requisitos: Para alimentar o fuso, a guia de cabos tinha de ser capaz de efetuar um movimento de rotação muito rápido, para além do avanço axial. Ao mesmo tempo, tem de ser capaz de executar, de forma fiável, mais de 4,5 milhões de ciclos por ano.
  • Setor de atividade: Máquinas-ferramentas
  • Sucesso para o cliente: Alimentação de energia de alta tensão com enchimento simples. Tipo compacto para um design de máquina compacto com mais espaço para o cabo. Elevada flexibilidade graças à ligação de junta esférica e de encaixe fabricada com precisão sem cabo de aço. Longa vida útil sob as cargas mais elevadas.
Máquina CNC Schütte

Problema

Solução

**Figura 2:**A configuração básica do SCX tem seis fusos. São possíveis até nove fusos para maquinação de dupla face.

**Figura 3:** Cada posto de trabalho individual deve ser alimentado com meios, energia e sinais.

**Figura 4:**A Schütte criou ligações normalizadas para a montagem das correntes triflex® R no fuso.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas