Alterar idioma :

CFB: Sistema modular de fixação de cabos em plástico para montagem em perfil C
Os elos de fixação em plástico podem ser utilizados para abraçadeiras de cabos em espaços reduzidos, com componentes de PU personalizados. Este sistema modular de encaixe permite oferecer opções personalizadas de abraçadeiras de fixação.
Indústrias: Máquinas em geral, máquinas de todos os tipos
Legenda:
+++ Melhor aptidão | + Boa aptidão | + - Aptidão satisfatória | - Dinâmica limitada
⬤⭘⭘ Categoria de baixo preço | ⬤⬤⭘ Categoria de preço médio | ⬤⬤⬤ Categoria de preço médio
| Adequados para as seguintes séries: | Quando utilizar? | Quando não utilizar? | Facilidade de montagem | Ajuste da força de tração | Índice de preço | Modularidade | Dinâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, para todos os KMA com perfil C | Abraçadeira de fixação compacta e modular, para vários cabos, em espaço reduzido. Para aplicações com cargas e acelerações elevadas, por ex. máquinas-ferramenta. | Sem limite | + - | + | ⬤⬤⬤ | sim (fabrico especial) | Elevado a muito elevado |
| Descrição das<br />peças | Art. n.º | Número de |
|---|---|---|
| (1) Bloco de fixação exterior | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de fixação | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Parafuso roscado com anilha | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Porca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (parte do KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloco para fixação dos condutores | Personalizado | 1 |
Referência: 907.881.XXX.N
N = Número de camadas dos blocos de retenção
XXX = Bi - 3 mm (terminal de fixação)
Art. n.º com versão 881
| Descrição da quantidade | Art. n.º | Número de |
|---|---|---|
| (1) Bloco de fixação exterior | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Barra de fixação | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Parafuso roscado com anilha | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Porca hexagonal M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) Perfil C (parte do KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Bloco para fixação dos condutores | Personalizado | 1 |
| (7) Bloco para fixação de condutores | Personalizado | 1 |
| (8) Bloco de fixação interior | CFB20.2 | N |
Referência: 907.825.XXX.N
N = Número de camadas dos blocos de retenção
XXX = Bi - 3 mm (terminal de fixação)
Art. n.º com versão 825

Loja das calhas articuladas
De calhas articuladas pequenas e médias a grandes para qualquer aplicação

Cabos chainflex
Maior gama com +1.350 tipos de cabos. À prova de falhas com uma garantia até 4 anos.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h