Funcional e decorativo: guias de cabos em cores corporativas

Perfil

triflex® Condutas de cabos na sucursal do banco ING
  • O que era necessário: Guias de cabos flexíveis para estações de aconselhamento móveis
  • Requisitos: Livremente suspensos e móveis, fáceis de montar, rápidos de encher, visualmente apelativos
  • Setor: Construção de mobiliário, design industrial

Problema

Solução

Proteção de cabos na sucursal do ING
Proteção de cabos na sucursal do ING

Mais guias de cabos para secretárias

Calha OCR

Conduta de cabos OCR

  • Pode ser fixado com ímanes integrados, fitas adesivas ou parafusos
  • "fácil" design: cabo rapidamente inserido
  • Cada elo da corrente pode ser utilizado de forma flexível ou bloqueado
  • vencedor do prémio de design reddot 2018
Calhas articuladas de escritório ZF14

Corrente de cabos ZF14

  • Fixação aparafusada ou colada
  • Suporte de montagem fácil de fixar
  • "easy" design: fácil de encher, mesmo quando instalado com
  • Certificado UL94-V2
Calhas articuladas de escritório OCO

Passagem de cabos OCO

  • Instalação flexível
  • Fácil de alargar ou encurtar
  • Com ímanes incorporados para uma fixação fácil
  • Boa força de retenção dos elos da corrente, até 150 N

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas