Sistemas de esteiras porta cabos da igus® E6.1 - silenciosa, limpa, rápida e estável

Alta dinâmica, mais silenciosa, mais leve, mais fácil de abrir

Frequentemente o sistema E6.1 é a primeira escolha quando são necessárias Esteiras porta cabos para salas limpas, máxima dinâmica ou baixo nível de ruído. A fácil acessibilidade e a alta estabilidade desta categoria tornam a família E6.1 uma especialista para tarefas altamente exigentes.
navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pedir amostra grátis!

Peça uma amostra grátis da calha articulada E6.1
e veja com os seus próprios olhos a qualidade deste produto.
Peça já uma amostra da calha articulada

1... Trava dupla

Altas forças de retenção, fácil para abrir

... alta força de fixação
... pode ser rapidamente aberta com uma chave de fenda

Detalhes do princípio de funcionamento

Trava dupla

Trava dupla

Sistema de abertura por pressão comprovada e extremamente segura. Você solta a travessa com dois movimentos de alavanca simples. Assim, as travessas seguram de forma confiável mesmo com preenchimento espesso e ainda podem ser facilmente abertos.

Testado pela igus®

Teste de tração

Teste de ruptura

A força de fixação máxima de cada travessa é verificada usando teste prático de tração. Ele também pode ser realizado sob a influência de óleo ou outros líquidos.

Exemplos de aplicação

Sistema E6 em um plotter de larga escala

Alta acelerações sem vibrações e abrasões e assentamento confiável dos cabos

2... Corte nas travessas de abertura

Para separadores cortados em aplicações de laterais rotacionadas

Detalhes do princípio de funcionamento

Escala em travessas

Corte nas travessas de abertura

O corte nas travessas de abertura permite o uso de separadores cortados. Eles permanecem com segurança em sua posição mesmo em aplicações de curso lateral. Os cabos não podem ser dobrados.

Testado pela igus®

Desgaste do cabo

Realizamos testes de longo prazo em todos os cabos Chainflex® quanto à desgaste e, portanto, vida útil em operação móvel contínua. Também testamos cabos específicos do cliente para que possamos prever a vida útil do sistema.

Exemplos de aplicação

A Esteira porta cabos E6 e os cabos do sistema de medição Chainflex® para grandes centros de usinagem

Diversos cabos Chainflex® colocado e montados a 90° de forma organizada em uma Esteira porta cabos E6. A interação do material das Esteiras porta cabos e do material do revestimento é um fator decisivo para a vida útil.

3... Travessas de abertura, abertas pelo lado esquerdo ou direito

Para rápida inserção dos cabos nos dois lados

... facilmente acessível de cima ou de baixo
... pivotante também na Série E61.29

Detalhes do princípio de funcionamento

Tampas com dobradiça

Travessas pivotantes

As travessas na Esteira porta cabos E61.29 são fáceis de girar para abrir e completamente removíveis. Isto ajuda a inserção fácil de cabos. As travessas em outras séries E6.1 podem ser abertas pelo lado esquerdo e direito e são removíveis.

Testado pela igus®

Novo mecanismo de abertura por pressão, a série E61.29 opcionalmente abre por pressão nos lados esquerdo ou direito

Exemplos de aplicação

Reduz drasticamente o tempo de montagem A inserção rápida dos cabos e mangueiras economiza tempo valioso de montagem e, consequentemente, dinheiro.

4...Terminais de fixação de plástico-metal

Conexão flexível e confiável em qualquer direção

... Ponto de fixação em qualquer direção
... Retroajustado opcionalmente com trilho C integrado para instalar um alívio de tensão

Detalhes do princípio de funcionamento

Montagem flexível e confiável

Opções de ponto de fixação em qualquer direção - no lado de cima, de baixo ou da frente. Buchas de aço prensadas para um ajuste confiável. Excelente conexão à Esteira porta cabos devido ao mesmo formato e material.

Testado pela igus®

Terminais de fixação circunferenciais com alívio de tensão correspondente opcional. Opções de montagem flexível e conexão confiável em qualquer direção

Exemplos de aplicação

Montado no lado da frente com cantoneiras pré-montadas do cliente neste plotter de larga escala

5.1... Prendedor resistente

Para absorção de força de longa duração e confiável

Detalhes do princípio de funcionamento

Batente retangular duplo na extremidade

Prendedores feitos com materiais de propósito específico

Um prendedor altamente flexível feito com material de propósito específico, o igumid TE, garante uma conexão de longa duração e confiável entre os elos da esteira E6.1. O material de propósito específico é extremamente flexível e adequado para um número quase ilimitado de ciclos de flexão.

Testado pela igus®

IEE Colônia - Opinião do especialista

Opinião do especialista: Teste de adequabilidade das Esteiras porta cabos da igus® do tipo E6.29. para uso em máquinas pick-and-place
 
A opinião de um especialista do Instituto de Tecnologia de Energia Elétrica confirmou que os prendedores duram de forma confiável por 1,8 bilhão de ciclos. Pode-se esperar até 3,8 bilhões de ciclos.

Exemplos de aplicação

O sistema E6 em um sistema automático de extração.

Máquinas de capas de CD em uma fração de segundo: Ferramenta aberta, garra acionada. Ferramenta fechada. Tudo em 0,25 segundos, velocidade de 8 m/s, aceleração: 78,5 m/s2

5.2... Prendedor resistente

Para valores baixos de abrasão

Detalhes do princípio de funcionamento

Prendedores praticamente sem atrito

Os prendedores entre os elos da esteira substituem a conexão do pino/furo clássico. Isto reduz drasticamente a abrasão. Possibilitam aplicações em salas com altas categorias de sala limpa.

Testado pela igus®

Cabos e Esteiras porta cabos com Classe ISO 1 (IPA)

Sistemas de esteiras porta cabos E6.1, certificados de acordo com a Classe ISO 1 DIN EN pelo Instituto de IPA Fraunhofer. Cerca de 82% de todos os cabos do catálogo da Chainflex® são certificados de acordo com a Classe ISO 1 ou Classe IPA 2. (847 cabos da Chainflex® com material de revestimento externo testado disponível direto do estoque)

Exemplos de aplicação

Pick-and-place de placas de circuito

A tecnologia de microprocessadores exige um ambiente absolutamente livre de poeira Além disso executar ciclos de pick-and-place em velocidades extremas é um desafio considerável para sistemas de fornecimento de energia que o Sistema de esteiras porta cabos E6 da igus® domina sem dificuldades.

6... Movimento particularmente linear devido às peças idênticas de ambos os lados

Para curso reto, e paralelismo e estabilidade elevados

... elos internos e externos alternados garantem uma trilha bem reta
... paralelismo preciso das bandas da Esteira porta cabos suporta a longa vida útil

Detalhes do princípio de funcionamento

Encaixe sobreposto

Princípio de elo interno/externo

O mecanismo de elo interno e externo alternado tem uma enorme vantagem. As dimensões externas de ambos os lados são exatamente iguais e absolutamente paralelas.

Testado pela igus®

Design do elo interno/externo em todas as Esteiras porta cabos E6.1.

Exemplos de aplicação

Montagem no local em curso longo

Curso de câmera de alta velocidade requer alta estabilidade e curso suave da Esteira porta cabos

7… Passo curto, funcionamento silencioso

Operação com baixa vibração e pouquíssimo ruído, tão baixa quanto 33 dB(A)

Detalhes do princípio de funcionamento

O "efeito polígono" descreve que vários elementos pequenos criam um formato mais arredondado que poucos elementos grandes. O passo particularmente curto do E6.1 garante comportamento de trilha bastante "redondo". Isto reduz a vibração ao mínimo e permite precisão máxima. Ao mesmo tempo, o ruído de rolamento é significativamente reduzido.

Testado pela igus®

Teste 4076: Som alcança 37 dB(A)

A série E61.29 foi submetida a uma medição de som pelo laboratório da igus® com o resultado que os já os ótimos valores da série E6.29 foram aprimorado em 3 dB(A)

Exemplos de aplicação

Plotter de larga escala

O sistema E6 é particularmente adequado para plotters e impressoras, pois a operação silenciosa e com baixa vibração e a compatibilidade com sala limpa garantem uma imagem impressa limpa.

8... Separação interna adequada para cabos

Contornos arredondados para uma vida útil melhorada

... aproximadamente metade do desgaste do cabo
... menos peças, mais possibilidades

Detalhes do princípio de funcionamento

Travessas em polímero com design amigável para o cabo.

Travessas em polímero com design amigável para o cabo.

Contorno suave, adequado para cabos e arredondado fornece uma vida útil longa dos cabos e mangueiras. Além disso, uma separação interna melhor e mais adequada para cabos pode agora ser implementada com menos componentes padronizados.

Testado pela igus®

Testes de desgaste

Com os novos separadores redondos, o desgaste dos cabos pode ser reduzido pela metade.

Exemplos de aplicação

Aqui as travessas de plástico arredondadas auxiliam no aumento da vida útil dos cabos

9... abre ao longo dos raios interno e externo

Para rápida inserção dos cabos nos dois lados

... facilmente acessível de cima ou de baixo
... pivotante também na Série E61.29

Detalhes do princípio de funcionamento

A Esteira porta cabos E6.1 possui travessas de abertura que podem ser removidas ao longo do raio interno, assim como ao longo do raio externo. Isto simplifica o seu acesso e a inserção de cabos e mangueiras na Esteira porta cabos.

Testado pela igus®

Novo mecanismo de abertura por pressão, a série E61.29 opcionalmente abre por pressão nos lados esquerdo ou direito

Exemplos de aplicação

Reduz drasticamente o tempo de montagem A inserção rápida dos cabos e mangueiras economiza tempo valioso de montagem e, consequentemente, dinheiro.

10... Travessas de plástico adequadas para cabos

Para vida útil ainda maior dos cabos com o design arredondado

... Cabos possuem a maior durabilidade com travessas de plástico
... sem deformação do plástico com força de impacto externo

Detalhes do princípio de funcionamento

Travessas em polímero com design amigável para o cabo.

Travessas em polímero com design amigável para o cabo.

Contorno interno suave adequado para cabos e travessas arredondadas fornecem uma vida útil longa dos cabos e mangueiras. A combinação do plástico tribo-otimizado das travessas com o material de revestimento dos cabos usados provam ser o melhor par para a vida útil dos cabos em testes.

Testado pela igus®

Desgaste de cabo em travessas de plástico: Os materiais de revestimento de diferentes materiais mostram os melhores resultados quanto a desgaste em travessas de plástico. Além disso, quando comparadas às travessas de alumínio, estas não estão sujeitas à deformação do plástico com força de impacto externo.

Exemplos de aplicação

A separação interna compatível com os cabos e as travessas de abertura garantem uma longa vida útil para cabos e todo o sistema para este plotter de larga escala.

11... Poucas peças, feitas de um material

Montado rapidamente, alta dinâmica e expansão de material uniforme

Detalhes do princípio de funcionamento

O uso de plástico em todos os componentes das Esteiras porta cabos garante que o material mostre um comportamento uniforme em resposta às variações de temperatura. Isto garante alta precisão e dinâmica de forma consistente.

Testado pela igus®

Poucos componentes para uma montagem rápida. Mesmo tolerâncias baixas e uniformes são padrão, já que todos os componentes são feitos do mesmo material

Exemplos de aplicação

Impressoras de grande escala possuem enormes demandas sob constante precisão. As vibrações no sistema de fornecimento de energia que podem ocorrer devido à expansão de material não uniforme devem ser evitadas.

12… 1354 cabos chainflex® e mais de 4400 cabos de acionamento confecionados em stock

… a partir de 1 m, sem custos de corte, sem quantidade mínima
… Garantia de 36 meses

Detalhes do princípio de funcionamento

Placa antidesgaste

Variedade de cabos

Cabos flexíveis em Esteiras porta cabos ou em robôs precisam de características especiais para suportar muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, assim como condições ambientais exigentes. Além disso, outro requisito é que as normas de segurança EMC, bem como as normas NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- e Profibus sejam atendidas. A gama de produtos Chainflex® da igus® cobre cabos de controle adequados às Esteiras porta cabos, cabos servo, cabos de motor, bem como cabos para robôs e também para cabos de barramento, cabos de dados, cabos de codificadores e cabos de fibra óptica.

Testado pela igus®

Testes complexos com todos os cabos Chainflex® em operação móvel

Todos os cabos Chainflex® são sempre testados na prática. Isto significa na Esteira porta cabos ou em movimento, como aqui, na câmara climática da igus® a -40°C.

Exemplos de aplicação

Sistemas E6 confeccionados com cabos Chainflex® compatíveis

Disponível como um cabo compatível para aplicações em sala limpa (mais de 800 cabos com certificação de Classe IPA 1 ou 2) ou para funcionalidade confiável em qualquer direção. Máquinas e fábricas devem ser fornecidas de forma confiável com meios, energia e sinais em cada posição de trabalho individual, o que requer alta durabilidade e confiabilidade dos cabos.

13... Poucos componentes, design modular

Podem ser separador e unidos em qualquer lugar

Detalhes do princípio de funcionamento

Fácil montagem sem ferramentas

Todas as Esteiras porta cabos da igus® podem ser montadas e desmontadas à mão ou com uma simples chave de fenda. Isto facilita a substituição do elo da esteira a qualquer momento e em qualquer posição da Esteira porta cabos, e a capacidade de encurtar e estender a Esteira porta cabos.

Testado pela igus®

Montagem mais rápida devido aos poucos componentes

O design reto e o fato de que uma simples chave de fenda é suficiente para a montagem torna a montagem da Esteira porta cabos da igus® particularmente fácil e rápida.

Exemplos de aplicação

E61.29 no laboratório de teste da igus®

Os testes são configurados e ajustados com velocidade e facilidade. Aqui temos um teste de abrasão que testa o desgaste em cursos longos.

14... Especialmente silenciosas durante a utilização, graças à ligação dos elos como molas

Batentes amortecedores para ruídos de contato

Detalhes do princípio de funcionamento

Abas como abafadores de ruídos

Pequenas abas nos prendedores entre os elos da esteira E6.1 garantem que o ruído de contato dos elos seja abafado. Isto reduz drasticamente o perfil de ruído no raio da Esteira porta cabos. Em combinação com o passo curto, ele alcança o baixo ruído gerado pelo E6.1.

Testado pela igus®

Estudo realizado pelo Laboratório de Máquinas-Ferramenta e Operações Comerciais (WZL) na RWTH Aachen sobre "Testes de vibração em esteiras de fornecimento de energia". Resultados: O sistema de fornecimento de energia "E6" projetado pela igus® GmbH, de Colônia, é caracterizado pela extrema baixa vibração e operação suave.

Exemplos de aplicação

Operação silenciosa em aplicações de câmera

Baixa vibração e operação silenciosa é particularmente importante em aplicações de câmera. Vibrações na imagem e ruídos no áudio devem ser evitados.

15... Os elos interiores devem ser simplesmente rodados para remover a pré-tensão das calhas

Basta virar o elo interno

...resolva uma configuração sem curvatura com a mesma Esteira porta cabos
...sem pós-processamento (térmico), disponível direito do estoque

Detalhes do princípio de funcionamento

Sem pré-tensão

Sem pré-tensão

Devido a uma simples virada dos elos internos, uma Esteira porta cabos sem pré-tensão pode ser rapidamente convertida em uma versão NC. As versões NC são necessárias para aplicações especiais; ou seja, em aplicações suspensas e espaços confinados.

Testado pela igus®

Produtos especiais, por exemplo, para unidades de armazenamento e recuperação, também são testados aqui, por exemplo, o sistema F Guidelok slimline que evita que as Esteiras porta cabos balancem nas unidades de armazenamento e recuperação.

Exemplos de aplicação

Guidelok slimline no estande da feira de negócios da igus®

Esteiras porta cabos sem curvatura são usadas em aplicações suspensas, conforme mostrado nas feiras de negócios com o Guidelok slimline F.

Pedido de amostra