Alterar idioma :

Com o autoglide E2/000AG, podem ser eliminadas as sistemas de guiamento interferentes para aplicações com longas distâncias de deslocação. Superfícies de deslizamento maiores na barra transversal do autoglide garantem uma vida útil ainda mais longa para o sistema. Uma asa deslizante acoplável garante um enfiamento seguro da calha articulada durante os primeiros metros de deslocação. As guias excêntricas de piso são fixadas ao solo a cada 2 metros. Distâncias de deslocação até 60 m sem sistema de guiamento a velocidades até 2,0 m/s e tempos de instalação rápidos para grandes distâncias de deslocação.
(1) Deslizamento suave: deslizamento compensado da pista superior e inferior
(2) Seguro para a via: a asa deslizante de encaixe enrosca a calha articulada
(3) Prático: guia de pavimento transponível
(4) Guiado com segurança: barra transversal autoglide em forma de pente
(5) Universal: suporte de montagem com alívio de tensão
Calha articulada de duas partes®, pode ser aberta no raio interior

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h