Alterar idioma :
a calha articulada desafia o ambiente agressivo na produção de óxido de alumínio e assegura o fornecimento de energia
A extração e subsequente armazenamento de bauxite, uma rocha sedimentar utilizada na produção de óxido de alumínio, gera muita poeira, o que representa um grande desafio, especialmente para as peças móveis das máquinas das unidades transportadoras. Esta foi uma das razões pelas quais a Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), um dos maiores produtores alemães de óxido de alumínio, decidiu utilizar as calhas articuladas da igus®. Estas já fornecem de forma fiável unidades transportadoras e dispositivos de armazenamento com energia, dados e meios de comunicação há vários anos.
"Menos manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de passar todos os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, a monitorização eletrónica da tensão/força de pressão... todas estas vantagens convenceram-nos totalmente da igus®. Utilizaria a calha articulada® da igus uma e outra vez!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Gerente de Projetos na AOS Stade

Num projeto anterior, já tinha sido instalado um sistema de calha articulada num percurso de 140 m no carrinho de laço do armazém AOS.
A igus® forneceu a engenharia e o sistema e-chain® com todos os seus componentes, incluindo a subestrutura personalizada da consola. A instalação completa no local em Stade foi efectuada pelo serviço de instalação da igus®. Os seus funcionários instalaram o fornecimento de energia com várias centenas de metros de comprimento nas travessas de carris existentes do dispositivo de armazenamento. A instalação completa com construção em aço foi realizada conforme planeado em duas secções e num total de apenas doze dias úteis. A aceitação, a entrega à AOS e os testes conjuntos tiveram lugar na data acordada e, desde então, a calha articulada tem funcionado sem quaisquer problemas ou irregularidades.
"Damos grande importância à criação de prazos fiáveis e ao seu cumprimento - mesmo e especialmente quando várias profissões estão a trabalhar em paralelo em locais de construção como este", enfatiza Markus Böhm, Consultor Técnico de Vendas da igus®. "O software desenvolvido internamente e personalizado para os nossos produtos cria as condições para podermos planear com precisão e oferecer as nossas instalações de sistemas a preços fixos. O facto de também acordarmos garantias individuais para estes serviços aumenta a segurança e a disponibilidade de todo o sistema do ponto de vista do cliente".
Outra razão para a AOS adjudicar o sistema de calha articulada, completo com a instalação, à igus® foram outras referências internas: O serviço de instalação da igus® já tinha instalado anteriormente um sistema de calha articulada® num percurso de 140 m no vagão de laço do armazém da AOS. Um sistema eletrónico de monitorização da força de empurrar/puxar também é utilizado aqui.
Finalmente, a AOS confiou em mais dois sistemas de calha articulada da igus®, que viajam numa calha comum num percurso inverso de 218 m. Eles alimentam os dois guindastes que entregam a bauxita e transportam o óxido de alumínio extraído novamente. Cabos de motor de média tensão da série chainflex® CFCRANE e cabos de fibra ótica da série chainflex® CFLG também são encaminhados aqui.
A nossa nova brochura mostra-lhe tudo num relance
Visão geral do tópico:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h