Alterar idioma :
Na instalação de incineração de resíduos de Eschweiler, substituímos os cabos de arrasto existentes por uma calha articulada que foi desenvolvida de raiz para ser utilizada em condições ambientais adversas. A instalação da corrente no caminho de rolamento da grua de 70 metros de comprimento exigiu muito da logística e da coordenação, uma vez que foi efectuada enquanto as linhas de incineração estavam em funcionamento.
"Em geral, a calha articulada no caminho de rolamento da grua é muito mais acessível do que o cabo de arrasto. Podemos efetuar trabalhos de manutenção sem a necessidade de uma plataforma adicional. Além disso, a eliminação do cabo de arrasto cria espaço adicional para o passadiço ao longo da pista da grua, pelo que toda a manutenção da grua é agora mais fácil."
Wolfgang Krebs, Diretor de Tecnologia Eléctrica e de Controlo na RWE Power AG

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h