Alterar idioma :

Apresentado na Feira de Hanôver de 2024: o sensor de estado sem contacto EC.IT para calhas articuladas rol e-chain. Para implementação da gestão da manutenção no software i.Cee.
A transferência de dados pode ser realizada dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da cloud segura (i.Cee:cloud)

... para conceitos de manutenção preditiva
O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas. Desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.

Diferenças da monitorização do estado da manutenção preditiva
Neste manual técnico irá aprender

... graças a menos tempo de paragem com o i.Cee da igus
Na produção automóvel, os cabo nunca param. Braços robóticos colaborativos para montagem e soldadura estão em contínuo funcionamento, assim como todos os componentes que lhes fornecem energia e dados. É em ambientes como este que a manutenção preditiva faz o maior sentido. Quer para um novo projeto para a indústria 4.0, quer para uma adaptação orientada para a eficiência, as nossas soluções smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h