Alterar idioma :
Conceito de suporte modular com mecanismo de abertura E4Q: adaptar a calha articulada individualmente ao diâmetro da mangueira. Instalação fácil, sem ferramentas e substituição da mangueira, se necessário. Através da utilização de suportes em vez de barras de abertura, o interior da calha articulada pode ser enormemente alargado, de modo a que mesmo grandes mangueiras de aspiração possam ser encaminhadas em segurança. O espaço de enchimento pode ainda ser subdividido através do programa de elementos divisórios internos especiais de proteção de cabos, de modo a que seja possível uma combinação de cabos e mangueiras a partir do sistema modular, de acordo com as suas necessidades.

| Art. n.º | (1) Adaptador lateral | (2) Adaptador de altura | (3) Travessa | (4) Diâmetro d ≤ ø [mm] | largura interior da corrente eléctrica® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Art. n.º | barra transversal de extensão de altura interior hi1 / hi2 [mm] | Barra transversal externa extensível em altura ha1 / ha2 [mm] | Barra transversal extensível de largura livre Bi1 [mm] | largura interior da corrente eléctrica® Bi2 [mm] | Largura exterior da cadeia e® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Disponível mediante pedido

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h