Alterar idioma :
O e-tract é uma solução para rebobinar cabos automaticamente. Isto evita perigos e danos nos cabos causados por uma rebobinagem incorreta ou cabos colocados no meio. O e-tract é utilizado em aplicações em que um dispositivo da extremidade móvel é ligado a um cabo que foi previamente enrolado à mão. Graças às múltiplas deflexões, são possíveis longos comprimentos de extensão num pequeno espaço de instalação. O anel coletor tornou-se desnecessário.
Áreas típicas de aplicação:
Painéis de comando, ferramentas em linhas de montagem e mesas de trabalho, estações de carregamento

Significativamente mais leve e compacto
O novo passo na evolução do e-tract, a solução para rebobinar cabos automaticamente, é ideal para estações de carregamento de carros elétricos. A nova versão é agora ainda mais simples e compacta, oferecendo uma melhor relação entre a extensão e o comprimento total do cabo no sistema. O sistema inclui uma wallbox (11kW).


Significativamente menos espaço necessário graças à nova tecnologia. Os novos alojamentos dos rolos tornam o e-tract 2.1 cerca de 25% mais pequeno do que o seu antecessor.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h