Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Tecnologia de fusos dryspin®
Na mala do carro
Contacte-nos aqui

Dados técnicos:

  • O que era necessário: um fuso e porca na porta da mala do veículo.
  • Requisitos: funcionamento suave e silencioso, isentos de manutenção, resistentes à corrosão, baixo embaciamento, rosca de passo rápido com máxima eficiência, elevada capacidade de carga, baixo peso, a porca pode ser roscada, instalação por meio de soldadura por fricção.
  • Produtos utilizados: Porca dryspin® em iglidur® W300 com um desenho especial para fácil instalação, fuso dryspin® com rosca Ds 8x15. Material 1.4301
 
  • O sucesso do cliente: rápido desenvolvimento uma vez que o fuso e a porca são combinados um com o outro na igus. A geometria dryspin oferece uma maior eficiência, como tal requer forças de acionamento mais reduzidas.  

Ir para porta da mala

As malas acionadas eletricamente são um acessório cada vez mais popular e que permite um maior conforto para os veículos de hoje e de amanhã. O acionamento é responsável por abrir e fechar a mala de forma totalmente automática. Os fusos e porcas em polímero com a geometria dryspin® caracterizam-se pelo seu funcionamento especialmente suave e silencioso proporcionam uma considerável redução de peso em comparação às versões metálicas.
Como os lubrificantes sólidos foram integrados nos polímeros, não é necessária lubrificação adicional.
 
Na fase de desenvolvimento e durante os testes, as porcas e os fusos foram expostos a tipos invulgares de stress. Os testes decorreram no Alasca, durante o Inverno, com temperaturas até -40°C, e também com um elevado stress devido à neve e gelo na mala. No verão, decorreram no deserto com temperaturas até 80°C. Os fusos e porcas da igus® resistiram a tudo isto, sem qualquer manutenção ou falhas.

Qual é a diferença entre os fusos e porcas dryspin® e os de geometrias standard?

Elevada eficiência e baixo desgaste

A tecnologia patenteada de rosca passo rápido dryspin foi desenvolvida pela igus em 2013 e oferece inúmeras vantagens comparativamente com as roscas de passo rápido convencional. Devido ao perfil mais arredondado, a força de acionamento exercida é mais eficientemente convertida num movimento de translação. Com propriedades e formas adequadas às porcas e fusos em polímero, a tecnologia dryspin proporciona uma duração de vida ainda mais longa e uma maior eficiência às roscas de passo rápido. Devido à geometria arredondada do perfil, a superfície de contacto entre a porca e o fuso é reduzida, o que permite um funcionamento silencioso e sem vibração sob carga.
 
O maior espaçamento entre os fios de rosca permite uma maior percentagem de contacto (fator 1,3), com o polímero tribologicamente optimizado, nas roscas. A utilização de material mais resistente ao desgaste e uma maior eficiência no acionamento, são fatores essenciais para obter uma duração de vida até cinco vezes maior, quando comparado com outros fusos de passo rápido convencionais.
 
Tire partido do nosso serviço de maquinagem - fabricamos fusos prontos a instalar com base nos seus requisitos. Para isso, utilize o nosso configurador de fuso ou envie-nos um projeto. Em seguida, forneceremos um orçamento.
Simetria dryspin

Produtos utilizados

Fusos de passo rápido dryspin®

Fusos
Ir para a loja online

Porcas dryspin®

Porcas especiais
Ir para a loja online

Mais detalhes:



Fusos dryspin® em veículos

Cinco razões pelas quais a tecnologia dryspin® deve ser utilizada em automóveis

Com a tecnologia de fusos dryspin, é fácil desenhar porcas e fusos personalizados exatamente de acordo com os requisitos do cliente. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo a escolher o fuso e porca certos e assegurar-se-ão de que os prazos de entrega são curtos. A vasta escolha de materiais e a isenção total de lubrificação ou manutenção significam que os fusos e porcas podem ser utilizados em quase todas as áreas da indústria automóvel. São ideais para espaços de instalação reduzidos e têm um funcionamento silenciosos mesmo quando o binário de acionamento é baixo. A integração sem complicações nos veículos ou instalações é também um ponto favorável da alternativa económica em relação às convencionais porcas e fusos em metais. 
Ir para a visão geral
Indústria automóvel

Encomendar online:

loja online
Ir para a loja online

Leia os artigos do blogue

Artigos do blogue
Ir para os artigos do blogue