Alterar idioma :


Dados técnicos:
Com o simulador de parto SIMone, a 3B Scientific GmbH dispõe de uma importante ferramenta para a formação de ginecologistas e parteiras. O funcionamento interno do mecatrónico "" é complexo: a força, os momentos, a direção e o percurso utilizados pelo obstetra para ajudar o feto de plástico a sair do útero são registados com precisão. Os casquilhos lineares sem manutenção e lubrificação e os fusos roscados da igus® contribuem para um processo de nascimento simulado de forma óptima.
O nascimento é iminente. As contracções são irregulares, a pressão sanguínea da porca do parafuso de avanço está a subir de forma alarmante. São agora possíveis vários cenários: administração de medicamentos, cesariana, intervenção com fórceps ou ventosa... Um ginecologista experiente ou uma parteira bem treinada tomam as decisões corretas numa situação destas. Mas como é que um estudante de medicina aprende o que deve fazer quando está a treinar para se tornar um especialista?
Tem perguntas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®?
O nosso especialista Thorben Hendricks responderá a todas as suas perguntas sobre a tecnologia de parafuso de avanço drylin®. Basta preencher o formulário de contacto e nós trataremos do seu pedido. Aguardamos o seu contacto!
► Pedido de contacto online
► Marcar uma reunião
► Apoio especializado a pedido por telefone ou através da função de conversação por vídeo
► Encomendar uma amostra grátis

Não há problema - todas as vantagens num piscar de olhos
As porcas de parafuso de chumbo metálicas continuam a ser padrão na tecnologia médica. No entanto, a maioria delas requer lubrificação e manutenção regulares. As partículas de pó e sujidade podem aderir bem à lubrificação utilizada. Isto leva a uma contaminação considerável e a um desgaste significativamente maior em comparação com um sistema de funcionamento a seco. Além disso, a porca metálica do parafuso de avanço pode corroer-se rapidamente em ambientes húmidos.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h