Alterar idioma :
Uma antiga torre de água foi convertida na sala de controlo central para monitorizar o abastecimento de água. O espaço na parte superior desta torre é utilizado como um centro de formação centrado na utilização ecológica dos recursos hídricos e como sala de reuniões para a direção da empresa e os seus parceiros. Como ajuda para futuras formações, foram instalados seis ecrãs de televisão móveis em duas filas, que se deslocam pela sala num raio de 6,8 m e num ângulo de 180°. Além disso, existem outros seis ecrãs de televisão móveis na sala de conferências superior, dispostos numa única fila. Estes ecrãs de televisão deslocam-se num círculo com um raio de 5,9 m e um ângulo de 45°.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h