Módulos lineares planos em aço inoxidável e resistentes à corrosão

Módulo linear acionado por correia dentada em aço inoxidável
Desenho técnico ZLW-10-xxx-ES
Desenho técnico ZLW-10-xxx-ES
  • Comprimentos de curso até 2000 mm
  • Sem manutenção devido aos polímeros autolubrificantes de alto desempenho
  • Particularmente livre de corrosão graças ao aço inoxidável 304 SS (AISI 304) e ao aço inoxidável 316 (AISI316/316TI)
  • Configurável com motores de passo, DC e EC/BLDC drylin® E
  • Controlo do motor D1 dryve disponível

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Robusto e versátil mesmo nos tamanhos de instalação mais pequenos

  • ZLW em aço inoxidável
  • Motor: Servomotor e redutor
  • carga: 1.000 N
  • curso: 2.500 mm
  • Velocidade: 1 m/s
  • Especificação: 1.000.000 ciclos
  • Fim do teste: 1.124.744 ciclos
  • Objetivo atingido: SIM
Informações sobre módulos lineares drylin

Contacto

Catálogo de novidades 2020 de tecnologia linear drylin

Novidades

Configurar módulos lineares com acionamento por correia dentada

Configurador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas