módulo linear drylin SLW Protect

Com um acionamento por parafuso de avanço protegido e um design de baixo perfil

  • drylin® Calha de perfil W como mecanismo de proteção
  • Disponível com passo 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipo plano
  • 3 comprimentos de corrediça

Clique nas setas para aumentar

SLW-PT-1040

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • Fuso do casquilhos deslizantes
  • Comprimento do carro: 87 mm
  • Capacidade de carga máxima estatutária
    • axial: 700 N
    • radial: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • Fuso com rolamento de esferas
  • Comprimento do carro: 87 mm
  • Capacidade de carga máxima estatutária
    • axial: 500 N
    • radial: 2,000 N

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Opções técnicas para a série SLW

Materiais dos fusos

Material do parafuso de avanço para os módulos lineares SLW-PT da igus

Materiais dos casquilhos

Camisas de deslizamento para módulos lineares drylin

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motor passo a passo para módulos lineares de parafuso de avanço drylin

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Travões do fuso para módulos lineares drylin

Indicador de posição digital

Indicador de posição para módulos lineares drylin

Manípulos drylin®

Volante para módulos lineares drylin com acionamento por parafuso de avanço

Vídeo

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas