Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Configurar e pedir sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin® E

Peça aqui a preparação do seu sistema de módulos lineares multiaxiais drylin® E personalizado com base nos parâmetros da sua aplicação. Preencha o formulário online abaixo.

Informações sobre requisitos

Quantidade/tamanho do lote Aplicação única Aplicação em série
Novas construções Melhorias técnicas Redução de custos

Dados da aplicação

Coordenadas do centro de massa
no eixo local
Comprimento do curso
sy: mm Eixo X: mm Capacidade de carga: kg
sz: mm Eixo Y: mm Cargas axiais adicionais: N
sx: mm Eixo Z: mm Aceleração: m/s²
Performance: km Ciclo de funcionamento: % Velocidade: m/s
Design do sistema
Sistemas de módulos lineares simples (X) Sistemas de módulos lineares paralelos(XX) Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos paralelos XY (XXY) Sistemas de módulos lineares de {N1} eixos (XZ) Sistema de módulos lineares de {N1} eixos (XXYZ)
Posição de instalação
Horizontal Vertical Lateral Invertida
Precisão necessária
(no ponto de carga) mm
Temperatura ambiente °C
Humidade: Sim Não
Sistema linear igus® preferencial:

Tecnologia do motor e acessórios drylin® E

Tecnologia do motor: Motor de passo Motor DC
Versão: Fio entrançado Conector Encoder Encoder e travão
Cabo de ligação: Não 3 metros 5 metros 10 metros
Versão do conector: Reto Angular
Interruptores de fim de curso e de referência: Não NC/Normalmente fechado NO/Normalmente aberto Quantidade: unid.
Motor do cliente
Fabricante: Tipo:

Calhas articuladas da igus®

Calhas articuladas: Sim Não
Cabos adicionais: Sim Não (ex. pneumáticos/elétricos)

Mais informações:

Desenhos, CAD

Pode carregar dados até um volume total de aprox. 7 MB.
Ficheiro 1:   
Ficheiro 2:   
Ficheiro 3:   
Ficheiro 4:   
Ficheiro 5:   


Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa:*
Nome:*
Apelido:*
Tel.:
Email:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Código postal:*
País:*
Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:
Sr / Srª :
Rua:
Localidade:
Distrito:
Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.
Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h