Alterar idioma :
A eficiência e a automatização desempenham um papel importante na indústria. Neste caso, tratava-se de aumentar a produção, uma vez que os funcionários não conseguiam aumentar a produção devido aos processos manuais. O que anteriormente era controlado por tremonhas de enchimento individuais é agora tratado por um grande tanque e uma mangueira.
Automatização rápida e económica de uma aplicação de dispensa. A célula do pórtico está equipada com todos os componentes necessários para tarefas padrão, de modo a minimizar o esforço envolvido na automatização. O vídeo mostra a colocação de pontos de cola com um dispensador
Com esta impressora 3D XXL, os resíduos de plástico podem ser reutilizados e impressos em componentes para casas. Os pórticos de impressão instalados em contentores ultramarinos processam os resíduos de plástico regranulados diretamente no local. Foi utilizado um robot de pórtico espacial com tecnologia de motor passo a passo.
Configurar a solução de automação online

Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h