Motores DC drylin® E

Elevada transmissão de binário em três tamanhos de instalação

Motores de corrente contínua com engrenagem de dentes retos drylin E

Motor DC com rodas dentadas de dentes retos

  • Binários [Nm] desde 0,1 Nm a 1,8 Nm
  • Velocidades até 440 rpm
  • Possibilidade de funcionamento com 12 & 24 VDC
Motores de corrente contínua DC com engrenagens planetárias drylin E

Motor DC com caixa redutora planetária

  • Binários de 0,025 Nm a 0,21 Nm
  • Velocidades até 463 rpm
  • Possibilidade de funcionamento com 12 e 24 V DC
Motores de corrente contínua DC com engrenagens sem-fim drylin E

Motor DC com engrenagens helicoidais

  • Rodas de coroa estriado
  • de 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocidades de até 350 rpm

Porquê motores drylin E?

Envios a parte de 24 horas

Pronto a enviar em 24 horas

Stocks

Manutenção constante de grande stock

Ícone duração de vida

Elevada duração de vida

Ícone disponibilidade a longo prazo

Gama de produtos disponível a longo prazo

Ícone sem quantidade mínima de encomenda

Sem quantidade mínima de encomenda

Ícone 100% testados

100% testados

Pesquisa de produtos drylin E

Configurador de motores

Para motores elétricos

Configurador de acionamentos

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de motores com acionamento por fuso

Para motores com acionamento por fuso

Os nossos serviços

Sistemas de controlo para motores drylin E

  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controlo industriais
  • Para todos os módulos lineares drylin
Mais informações
Ícone do sistema de controlo para motores

Programas de amostra drylin E

  • Descarregar programas de controlo principal e parametrização dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única comuns/ Placas de programação
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ir para as amostras de programas

Produtos adequados

Caixas redutoras

Acionamento do motor drylin E

  • Caixas redutoras planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário de aperto do travão
  • Dois tamanhos de instalação
  • Disponíveis relações de redução de 3 & 5
Acoplamento

Acoplamentos de mandíbula drylin E

  • Com alojamento quadrado ou redondo
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações e conectável
  • Gama de temperaturas de -30 °C a +100 °C
Componentes da alimentação elétrica

Unidades de alimentação elétrica drylin E

  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal desde 75 - 960W
  • Prontos a enviar em 24h
  • Adequados para controladores de motores da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas