DC motors with shaft

igus DC motors with shaft are the ideal solution for simple linear and rotary movements. These compact and cost-effective DC motors impress with their reliability and user-friendliness. They are available with different voltages and offer maximum flexibility for numerous applications, from automation technology to smaller machines. Combined with igus components such as encoders, brakes and adapters, the DC motors can be optimally adapted to your needs. Order now in the online shop and ready for dispatch in 24 hours.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h