Alterar idioma :

O bus de campo PROFINET foi adicionado ao sistema de controlo de motores D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC. Graças à integração que poupa tempo, o D1 é compatível com sistemas de controlo da Siemens, Beckhoff, WAGO e outros fabricantes. O tempo de integração numa rede PROFINET pode ser reduzido ao mínimo.
Espera-se que a atualização PROFINET para o sistema de controlo de motores D1 esteja disponível na primavera de 2025. Certifique-se de que adquire um sistema de controlo de motores D1 agora e receba uma atualização PROFINET gratuita no final do ano.
Informações básicas sobre PROFINET
A combinação do controlo de motor D1 da igus com PROFINET oferece uma solução poderosa para sistemas de controlo de movimento precisos e dinâmicos. O controlo do motor D1 da igus oferece uma solução de acionamento de última geração com controlo integrado desde tarefas de posicionamento simples até perfis de movimento complexos. Com o seu design compacto e robusto, o controlo de motor D1 é ideal para ambientes exigentes. Pode acionar motores de passo, CC e EC/BLDC e, com opções como codificadores e travões, oferece uma solução universal. O PROFINET é um protocolo de comunicação Ethernet industrial amplamente utilizado que permite uma comunicação rápida e fiável entre diferentes componentes de automação. Ao integrar o PROFINET no sistema de controlo de motores D1 da igus, os utilizadores podem beneficiar das vantagens de uma comunicação perfeita entre sistemas de acionamento e sistemas de controlo de nível superior. A integração ocorre através de uma interface de software padronizada, que permite uma configuração e comissionamento simples. Com as funções de diagnóstico abrangentes do PROFINET, os utilizadores podem monitorizar o estado dos sistemas de acionamento e planear proactivamente os trabalhos de manutenção. Graças às opções de configuração flexíveis do PROFINET, o sistema de controlo de motores D1 da igus pode ser perfeitamente integrado no ambiente de automação existente. Isso resulta em uma implementação rápida e econômica sem grandes mudanças na infraestrutura existente.
Em resumo, a integração do PROFINET no sistema de controlo de motores D1 da igus oferece uma solução poderosa para o controlo preciso de movimentos em aplicações industriais. Os utilizadores beneficiam de uma maior eficiência, fiabilidade e flexibilidade e reforçam a sua competitividade no mercado.
Descubra mais produtos novos e interessantes da gama de motores e controlos de motores drylin.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h