Alterar idioma :

Circunstâncias infelizes - nem sempre uma cadeia de acontecimentos graças ao i.Sense EC.B
A tecnologia inteligente de monitorização de rupturas em pormenor
Konstantin Schmer explica o sistema
Indústria 4.0: i.Sense EC.B na prática
Muitas vezes é difícil avaliar os benefícios financeiros dos sistemas de segurança, especialmente porque o investimento inicial num sistema moderno de monitorização de condições aumenta naturalmente os custos de manutenção no início. É por isso que analisámos todo o período de utilização numa análise de equilíbrio baseada na experiência prática num pavilhão de produção automóvel.
Se todos os custos de manutenção típicos forem compensados com os custos médios da indústria transformadora na Alemanha de 41,60 euros por uma hora de trabalho, o limiar de benefício de um sistema i.Sense EC.B já é atingido no 3º ano de utilização, mesmo no cenário conservador (caso normal).

Sempre a estratégia de manutenção ideal com os plásticos inteligentes da igus
Visão geral do portfólio completo de produtos da igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo desta brochura gratuita:

Aconselhamento personalizado é garantido
Também tem uma ponte rolante ou um sistema em que gostaria de determinar as forças de tração da corrente eléctrica para aumentar a segurança do sistema?
Então entre em contacto comigo.
Fico à espera do seu contacto!
► Pedir contacto em linha
► Marcar uma reunião
► Apoio especializado por telefone ou função de conversação vídeo
Os nossos sistemas inteligentes de correntes eléctricas já estão a ser utilizados de forma fiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - desde máquinas de venda automática de bebidas e máquinas CNC até à siderurgia. Os comprimentos sem suporte podem ser facilmente ultrapassados e são concebíveis longos percursos para uma vasta gama de indústrias.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h