Alterar idioma :
Em uma usina de compostagem, cada componente deve ser projetado para uma longa vida útil, pois a umidade e os ácidos orgânicos são muito prejudiciais à usina. Na fábrica AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH), a igus® instalou agora dois sistemas de calha articulada para os conversores no pavilhão central de compostagem, que foram configurados precisamente para estas aplicações. Ambos os sistemas foram projectados de forma idêntica.
"Os ácidos orgânicos são libertados durante o processo de apodrecimento. Juntamente com a humidade muito elevada, isto cria um clima que muitos materiais não conseguem suportar: Mesmo os componentes metálicos galvanizados corroem rapidamente."
Dipl.-Ing. agr. Michael Tegetmeier, diretor de operações da unidade de compostagem, sobre as difíceis condições ambientais
Com estas vantagens, não é surpreendente que a AVG tenha decidido a favor da solução da igus® - especialmente porque a igus® tinha experiência em equipar uma fábrica de compostagem semelhante a 30 km de distância em Erftstadt. A equipa de projeto da igus® também foi capaz de convencer em termos de velocidade. Michael Tegetmeier: "Estávamos sob pressão de tempo porque queríamos instalar a nova calha articulada numa altura em que apenas é produzida uma pequena quantidade de composto." A rapidez também era essencial durante a instalação, para não atrasar o processo de compostagem. Esta tarefa foi levada a cabo pelo pessoal operacional sob a orientação de um supervisor da igus®.
O novo sistema foi instalado sem quaisquer dificuldades e completou a operação contínua sem quaisquer problemas. Michael Tegetmeier está satisfeito com a cooperação - e com o novo sistema de calha articulada de qualquer forma: "A AVG pode ter a certeza de que está a utilizar a tecnologia mais recente e mais fiável. Apesar das condições ambientais bastante desfavoráveis, espera-se que o sistema tenha uma longa vida útil. Uma inspeção anual pela igus® irá garantir que as expectativas do utilizador são pelo menos cumpridas, se não excedidas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h