Colocação em funcionamento D1/D2

Configuração da interface com o utilizador

Iniciar

Palavra-passe

Atualização do Firmware

Repor as definições de fábrica

Parâmetros a sombreado

Motor

Ajuste do motor de passo

Ajuste do motor DC

Ajuste do motor EC/BLDC

Encoder angular

Travão

Motor do cliente

Eixo

Curso disponível/alimentação

Limites do movimento

Seguimento do erro

Interruptor de fim de curso

Homing

Encoder analógico absoluto

Referenciação AF

Comunicação

Definição do IP do D1

Definição do IP do PC

CANopen

Modbus TCP como gateway

Entradas e saídas

Entradas/Saídas PNP

Saídas de inversão

Perfil do movimento

Binário

Jog/Aprender

Pulse/Direção

Sistemas bus

Osciloscópio

Osciloscópio

Parâmetros de comando

Instalação elétrica

Fonte de alimentação

Tensão de alimentação X1

Tensão de alimentação X2

Entradas e saídas digitais

Interruptor de fim de curso elétrico

Interruptor de fim de curso mecânico

Sinais de entrada PLC

Sinais de saída PLC

Entradas analógicas

Potenciómetro

Entradas analógicas PLC

Ligação Arduino

Ligação Raspberry Pi

Entrada de sinal analógico 2

Comunicação

Ligação CANopen

Ligação Modbus TCP como gateway

Motor

Motor de passo e travão

Motor DC e travão

Motor EC/BLDC e travão

Feedback

Line driver do encoder rotativo

Versão simples do encoder rotativo

Sensor Hall de 3 pinos

Sensor Hall de 2 pinos

Instalação mecânica

Tipos de instalação

Perfil de fixação (DIN)/TS35

Fixação da placa

Mais informação

Contacto

Suporte dos sistemas para controlo de motores

Loja online

Loja online dos sistemas para controlo de motores

Manual técnico

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas